Diseñado para la medición precisa de flujoes pequeños de líquidos, disponible en materiales para cualquier entorno en el que se producen condiciones de flujoes pequeños.
Serie PX138
Sensor de presión de silicio de bajo coste, salida de voltios amplificada. Para presión manométrica, absoluta y diferencial
COMPRAR AHORA »
H(*)QIN and H(*)QSS Series
Quick Disconnect Thermocouples with High Temperature Standard Size Molded Connector - Model Numbers HJQIN, HKQIN, HTQIN, HEQIN, HJQSS, HKQSS, HTQSS, HEQSS
COMPRAR AHORA »
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
COMPRAR AHORA »
TJ36-XCIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Nextel® Ceramic-Insulation) Rugged Thermocouple Transition Joint Probe
COMPRAR AHORA »
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
COMPRAR AHORA »