En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Registradores Gráficos verticales


Muy adecuado para la grabación de procesos continuos, las secciones del documento pueden ser arrancadas y archivados para una referencia futura. Los registradores de gráficos de banda se utilizan comúnmente en laboratorios, así como en las aplicaciones de proceso de medición.

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

RD100B and RD1800B Series
RD100B and RD1800B Series
100 and 180 mm Programmable Chart Recorders
COMPRAR AHORA »
RD288, and RD255
RD288, and RD255
Multi Input Compact mV, mA, or Thermocouple Recorders
COMPRAR AHORA »
RD3057
RD3057
Compact/Portable Single or Dual Channel Recorder, External or Battery Powered
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.