En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Celdas de carga y sensores de fuerza


Traduce carga o fuerza en una salida eléctrica.

LC103B
LC103B
Celdas de carga de acero inoxidable compactas de alta precisión Tipo S
COMPRAR AHORA »
Serie LC201/LCM201
Serie LC201/LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC202/LCM202
Serie LC202/LCM202
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC302/LCM302
Serie LC302/LCM302
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC703/LCM703
Serie LC703/LCM703
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCFL/LCMFL
Serie LCFL/LCMFL
Celdas de carga de compresión o tensión en miniatura y económicas de 19 mm (0,75") de diámetro y 25,4 mm (1") rangos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCL
Serie LCL
Celdas de carga finas, puente completo para cargas de 0-113 g a 0-18 kgf
COMPRAR AHORA »
LCMGD Series
LCMGD Series
Miniature Load Cell
Ranges 0-100 to 0-200,000 Newtons

COMPRAR AHORA »
Serie LCM201
Serie LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm de diámetro
COMPRAR AHORA »
Serie LC204 y LC214
Serie LC204 y LC214
Celdas de Carga en Miniatura - Montaje en Superficie
COMPRAR AHORA »
Serie LCP
Serie LCP
Celda de carga de pin de carga
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LC101 and LC111 Series
LC101 and LC111 Series
S-Beam Load Cell - Stainless Steel Construction, High Accuracy, Economical Price
COMPRAR AHORA »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
COMPRAR AHORA »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
COMPRAR AHORA »
LCFD
LCFD
Subminiature Tension or Compression Load Cell | 0.75" to 1" Diameter | 1Kg to 1,000 lb
COMPRAR AHORA »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
COMPRAR AHORA »
LCGD
LCGD
Miniature Compression Load Cell | 25 to 50,000 lb
COMPRAR AHORA »
LCKD
LCKD
Subminiature Compression Load Cell | 1kg to 1,000 lb
COMPRAR AHORA »
LCMHD Series
LCMHD Series
Low Profile Tension and Compression Load Cells, Metric, ±2.5 kgF to ±10,000 kgF
COMPRAR AHORA »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.