Ideal para aplicaciones de tratamiento térmico y pruebas de materiales. Estos hornos se utilizan también en la química, la física y laboratorios de ingeniería.
TRCIII-A
Cámara de referencia de calibración ice point. Cámara termoeléctrica de alta precisión. Utiliza el agua para mantener continuamente 0 °C (32 °F).
COMPRAR AHORA »
CL120 and CL134 Series
Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and Cooling in One Unit. Features "Universal Jaw" to Accept Irregularly Shaped Sensors
COMPRAR AHORA »