Conector de termopar con abrazadera integrada y conectores multipin.
HMPW/SMPW
Los conectores miniatura más populares Tipo SMPW, nailon reforzado con fibra de vidrio y temperatura de servicio de -29 a 180ºC; Tipo HMPW, Polímero de cristal líquido con temperatura de servicio de 260ºC
COMPRAR AHORA »
Series OSTW-(*), HST-(*) and HSTW-(*)
Conectores estándar de nailon reforzado con fibra de vidrio.Nailon reforzado con fbra de vidrio de rango de -29 a 180 °C (-20 a 356 °F) Polímero de cristal líquido de rango -29 a 260 °C (-20 a 500 °F)
COMPRAR AHORA »
Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida