Las sondas de transición conjunta de Omega "TJ" suelen tener una cubierta metálica que "transiciona" a un cable para la conexión a su lectura. Omega ofrece una amplia gama de estilos y tipos para satisfacer casi todas las aplicaciones
Serie TJ-USB
Sonda de termopar con junta de transición. Cuenta con interfaz USB y software gratuito para grabación y registro{USB}{WINXP}{VISTA}
COMPRAR AHORA »
Serie TJ36-XCIB
Sondas con unión de transición resistentes inconel® 600 trenzado sobre el cable de aislamiento de sílice con terminación de cables desnudos
COMPRAR AHORA »
TJ36CAXL and TJ36NNXL
Super OMEGACLAD™ XL
Sondas de termopar de unión de transición para trabajo pesado - Alta precisión y estabilidad a altas temperaturas
COMPRAR AHORA »
Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida
TJ36-SB Series
Rugged Thermocouple Transition Joint Probe with Stainless Steel Braid over PFA Lead Wire and Miniature Male Connector/Cable Clamp
COMPRAR AHORA »
TJ36-XSIB Series
High Temperature Lead Wire (Inconel® 600 Braid over Silica Ceramic Insulation) Rugged Transition Joint Thermocouple Probes
COMPRAR AHORA »