Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

Novedades de productos de adquisición de datos


DTG-RTD100 Series
DTG-RTD100 Series
Termómetro RTD digital con carcasa de acero inoxidable 316
COMPRAR AHORA »
iSD-TC
iSD-TC
Control de temperatura mediante web-Ethernet. Entra doble termopar
COMPRAR AHORA »
OM-DAQ-USB-2401
OM-DAQ-USB-2401
Módulo de adquisición de datos USB de entrada de tensión/termopar de 8/16 canales{USB}{WINXP}{VISTA}{WIN7}
COMPRAR AHORA »
OM-EL-USB-1-LCD
OM-EL-USB-1-LCD
Datalogger de temperatura con pantalla LCD
COMPRAR AHORA »
OM-CP-HITEMP140
OM-CP-HITEMP140
Autoclave Temperature Data Logger
COMPRAR AHORA »
Serie UWBT
Serie UWBT
Data logger Bluetooth® de OMEGA™ para temperatura, humedad y pH
COMPRAR AHORA »
iNET-400
iNET-400
Sistema modular expandible de adquisición de datos USB
COMPRAR AHORA »
HHSL-101
HHSL-101
Digital Sound Level Data Logger
COMPRAR AHORA »
OM-140-Series
OM-140-Series
Portable Temperature/Humidity Data Loggers with USB Interface
COMPRAR AHORA »
OM-21
OM-21
Data Logger de Temperatura Desechable para la Cadena de Frío - Paquete con 10 unidades
COMPRAR AHORA »
OM-22 and OM-24
OM-22 and OM-24
Registradores de Datos de Temperatura y Humedad de Usos Múltiples
COMPRAR AHORA »
OMB-DAQ-TC-RACK
OMB-DAQ-TC-RACK
Sistema de Adquisición de Datos con Entrada de Termopar Basado en USB/Ethernet de 32 Canales
COMPRAR AHORA »
OM-CP-EGGTEMP Series
OM-CP-EGGTEMP Series
Data Logger Huevo de Temperatura y Humedad
COMPRAR AHORA »
OM-CP-HITEMP140-M12
OM-CP-HITEMP140-M12
Data Logger para Alta Temperatura con Conector M12 Incorporado
COMPRAR AHORA »
OM-CP-HITEMP140-PT Series
OM-CP-HITEMP140-PT Series
High Temperature Data Logger with 559 mm (22") Stainless Steel Flexible Probe with Optional Thermal Shield
COMPRAR AHORA »
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1
Registradores de Datos de Dos Canales Para la Alta Temperatura con Dos Sondas Remotas Flexibles de Temperatura
COMPRAR AHORA »
OM-CP-IRTC101A
OM-CP-IRTC101A
Infrared Thermocouple Data Logger
COMPRAR AHORA »
OM-CP-MOTOR101A Series
OM-CP-MOTOR101A Series
Machinery On/Off Data Logging System
COMPRAR AHORA »
OM-CP-PR140
OM-CP-PR140
High Temperature Pressure Data Logger
COMPRAR AHORA »
OM-CP-RHTEMP1000IS-A
OM-CP-RHTEMP1000IS-A
Datalogger de Temperatura y Humedad Intrínsecamente Seguro
COMPRAR AHORA »
OM-CP-VOLT101A
OM-CP-VOLT101A
Voltage Data Loggers, Part of the NOMAD® Family
COMPRAR AHORA »
OM-DAQXL-2-NA
OM-DAQXL-2-NA
Datalogger Touch Screen con Entrada Universal de 8 o 16 Canales
COMPRAR AHORA »
OM-EL-USB-1-PRO
OM-EL-USB-1-PRO
High Temperature Data Logger with USB Interface
Discontinued Product

COMPRAR AHORA »
OM-EL-USB-1-PRO
OM-EL-USB-1-PRO
Datalogger de alta temperatura
COMPRAR AHORA »
OM-VIB-101
OM-VIB-101
3-Axis USB Vibration/Acceleration Data Logger
COMPRAR AHORA »
OSAT
OSAT
Sensor de Temperatura Infrarrojo Intrínsecamente Seguro
COMPRAR AHORA »
SMLA-TC
SMLA-TC
Termopar con Entrada de Campo y Límite de Alarma Configurable
COMPRAR AHORA »
ZW-ED
ZW-ED
Transmisores Inalámbricos de Alta Potencia con Conexión Internet o Ethernet
COMPRAR AHORA »
ZW-REC
ZW-REC
Sistema de Sensores Inalámbricos - Receptores de Largo Alcance
COMPRAR AHORA »