Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México:01800-890-5495
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Su fuente para la Medición y Control de procesos!

¿Qué hay de nuevo en los productos de presión, tensión, y fuerza?


Serie DPGM409
Serie DPGM409
Indicadores de Presión Digitales con Adaptadores y Rangos Métricos
COMPRAR AHORA »
Serie PXM309
Serie PXM309
Transductores y transmisores de presión de alta precisión
COMPRAR AHORA »
Serie PXM409
Serie PXM409
Transductores y Transmisores de Silicio Micromecanizado de Precisión
COMPRAR AHORA »
Series HHP360
Series HHP360
Barómetro y manómetro digital de gran precisión.
COMPRAR AHORA »
HHC280-Series
HHC280-Series
Medidores Ambientales Resistentes Portátiles para Presión, Presión Diferencial y Medición de Presión Absoluta
COMPRAR AHORA »
IN-USBH
IN-USBH
USB en Línea y Calibrable en Campo
Acondicionador de Señales

COMPRAR AHORA »
IN-UVI
IN-UVI
Acondicionador de señal en línea de puente de Wheatstone
COMPRAR AHORA »
LC411_LCM411-USBH
LC411_LCM411-USBH
Celdas de Carga de Bajo Perfil para Compresión con Salida USB de Alta Velocidad
COMPRAR AHORA »
OM-CP-PR140
OM-CP-PR140
High Temperature Pressure Data Logger
COMPRAR AHORA »
PX119
PX119
Transmisores de Presión Compactos y Resistentes
COMPRAR AHORA »
PXM509-IS Series
PXM509-IS Series
Transmisores de Presión Intrínsecamente Seguros - Modelos métricos
COMPRAR AHORA »
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regulador de límites de temperatura/proceso
COMPRAR AHORA »
Serie DPi1701
Serie DPi1701
Indicador Gráfico y Registrador de Datos para Temperatura y Procesos. 1/8 DIN
COMPRAR AHORA »
Serie LCCE
Serie LCCE
Celdas de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500%
COMPRAR AHORA »
Serie LSHD
Serie LSHD
Celdas de carga de bajo perfil
Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado

COMPRAR AHORA »
Serie PX709GW  Nivel/sumergible
Serie PX709GW Nivel/sumergible
Transductores de presión sumergibles
para mediciones de agua de nivel, profundidad o tierra

COMPRAR AHORA »