¿Cómo Funcionan las Celdas de Carga?
Varias celdas de carga pueden ser preferibles dependiendo de las necesidades del laboratorio o del ambiente operacional. Cuando usted necesita convertir fuerza en una señal eléctrica de salida mensurable, la celda de carga o transductor es la mejor opción. Celdas de carga de medición de deformación tienen precisión entre el 0,03% y el 0,25%. Usadas para análisis experimental de estrés y medición eléctrica de la resistencia a la tensión, estas celdas de carga son usadas en la mayoría de las aplicaciones industriales. Cuando equilibrios mecánicos de precisión son necesarios, y donde seguridad intrínseca y excelente higiene son esenciales, celdas de carga neumáticas son las más adecuadas. En los casos en que la operación ocurre en un lugar remoto, la celda de carga más adecuada es la hidráulica porque no se necesita una fuente de alimentación.