Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México: 01800-953-00-93
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Accelerometer Power Supplies, AC Powered, Single Channel and Triaxial Supply

ACC-PS3 and ACC-PS4

Accelerometer Power Supplies, AC Powered, Single Channel and Triaxial Supply | ACC-PS3 and ACC-PS4

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía
  • AC Powered at Low Cost
  • High Performance Single-Channel and Tri-Axial Models
  • Low Noise

Descripción

OMEGA’s model ACC-PS3 is an ac powered, single-channel, high performance accelerometer power supply. This line-powered supply features low noise performance while still being low in cost. It has a rugged aluminum housing with four easily accessible mounting holes on 4.75 x 1.75" (121 x 44 mm) centers.

OMEGA’s Model ACC-PS4 is an ac powered, triaxial, high performance accelerometer power supply for use with the ACC301 triaxial accelerometer. The ACC-PS4 will power the triaxial accelerometer and output the signal from all three axes. This line-powered supply features low noise and high performance while still being low in cost. It has a rugged aluminum housing with four easily accessible mounting holes on 4.75 x 1.75" (121 x 44 mm) centers.

Please review the updated "A" version ACC-PS3A and ACC-PS4A of this product.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-PS3
ACC-PS3
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
AC powered single-channel accelerometer power supply
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-PS4
ACC-PS4
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
AC powered triaxial accelerometer power supply
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB4-15
ACC-CB4-15
MXN1,970.00
Disponible en: Disponible
 
15 ft coaxial cable(BNCM/BNCM)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB5-2
ACC-CB5-2
MXN1,080.00
Disponible en: 7 Semanas
 
2 ft coaxial cable (BNCM/banana plug)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB6
ACC-CB6
MXN555.00
Disponible en: Disponible
 
7 in coaxial cable (BNCM/pigtail)
Quick Ship
  
ACC-CB3-15
MXN6,170.00
Disponible en: Disponible
 
15 ft triaxial accelerometer cable
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB3-6
ACC-CB3-6
MXN4,845.00
Disponible en: Disponible
 
6 ft triaxial accelerometer cable
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: The model ACC-PS4 tri-axial power supply is only compatible with the ACC301 tri-axial accelerometer. It cannot be used to power multiple single channel accelerometers.
Ejemplo de pedido:  (1) ACC-CB3-6 tri-axial accelerometer cable, MXN4,845.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.