En México: 81 8335 5372
Correo de Ventas:mxventas@dwyeromega.com

Low Mass Accelerometer for High Vibration Levels

ACC104A

Low Mass Accelerometer
for High Vibration Levels | ACC104A

Low Mass Accelerometer for High Vibration Levels

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía
  • Ideal for Accurate Structural Testing
  • Weighs Only 1.5 Grams
  • Small Size - ¼" Dia x ¼" High
  • High Shock/Acceleration Range up to ±1,000 g’s
  • High Resolution Due to Low Noise Floor
  • Laboratory Grade, 10 mV/g Output
Medición dinámica - Ver Productos Relacionados

Descripción

OMEGA’s model ACC104A laboratory accelerometer is ideal for use where accurate structural testing is required. The ACC104A is lightweight, very small and is recommended for applications where low accelerometer weight is critical. It has a 10 mV/g output which can measure vibrations up to 10,000 Hz. The ACC104A has a stainless steel case with a flat surface for adhesive mounting, and an integral side exit coaxial cable.

SPECIFICATIONS
Excitation: 2 mA nominal @ 15 to 30 Vdc, constant current
Rated Output: 10 mV/g nominal @ 100 Hz
Frequency Response: 1 Hz to 10 kHz (up to ±10% rated output shift)
Amplitude Range: ±500 g peak
Amplitude Linearity: ±2% up to 400 g peak
Temperature Range: -55 to 120°C (-65 to 250°F)
Temperature Sensitivity Effect:
   -54 to 38°C (-65 to 100°F): ≤5% FS
   38 to 121°C (100 to 250°F): ≤8% FS
Discharge Time Constant: 0.5 s min
Transverse Sensitivity: 5% of axial max
Strain Sensitivity: 0.001 g/microstrain @ 25°/µσ
Maximum g Without Damage: 10,000 g peak
Maximum g Without Clipping: ±500 g peak
Mounted Resonance Frequency: >60 kHz
Output Impedance: 1000 Ω nominal
Bias Voltage: 7 V nominal
Base Strain: 0.003 g/microstrain nominal
Noise Floor (Wideband): 0.0012 g (rms)
Weight: 1.5 g (0.05 oz) nominal (without cable)
Material: Stainless steel, thermal insulating boot included
Dimensions: 7.11 H x 6.35 mm hex base (0.28 x 0.25")
Connector: 10-32 side coaxial male termination, cable sold separately (order model no. ACC-CB2-10)
Mounting: flat surface for adhesive mounting
Mounting Torque Max: 22 cm-kg (20 in-lb)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Accessories - Adhesive
Accessories - Interface Cables (used between power supply and instrumentation)
Accessories - Power Supplies
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB2-10
ACC-CB2-10
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
3 m (10') coaxial cable (10-32/BNCM) required
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB4-15
ACC-CB4-15
MXN3,120.00
Disponible en: Disponible
 
4.6 m (15') coaxial cable (BNCM/BNCM)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB5-2
ACC-CB5-2
MXN2,820.00
Disponible en: 7 Semanas
 
.6 m (2') coaxial cable (BNCM/banana plug)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB6
ACC-CB6
MXN1,210.00
Disponible en: 4 Semanas
 
178 mm (7") coaxial cable (BNCM/pigtail)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC104A
ACC104A
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Accelerometer

Ordenar Por Número de Parte

Número de parte
Cant.
Número de parte
Cant.


Todas las cantidades que se muestran en MXN
Ejemplo de pedido:    (1) ACC-CB5-2 Coaxial Cable, MXN2,820.00   plus (1) ACC-CB5-2 Coaxial Cable, MXN2,820.00  , MXN2,820.00 + 2,820.00 = MXN5,640.00

Manuales de Productos:

Descarga ACC104A - Miniature Accelerometer
Descarga ACC104A - Miniature Accelerometer
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.