En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

General Purpose Industrial Side Exit Accelerometer

ACC320

General Purpose Accelerometer | ACC320

General Purpose Accelerometer

Ver Todas los Modelos Abajo

  • 2-Pin MIL-Style Connector
  • Splashproof Design
  • Ground Isolated
  • Hermetic Seal
  • For Motors, Pumps, Gearboxes, and General Industrial Applications
Medición dinámica - Ver Productos Relacionados

Descripción

SPECIFICATIONS
Sensitivity @ 100 Hz, ±10%: 100 mV/g
Frequency Range:
    ±5%  5Hz to 4kHz
±10%  4Hz to 7kHz
±3dB  2Hz to 12kHz
Turn-On Time: ≤0.5 s
Amplitude Range: ±70 g peak
Mounting Resonance: >18 kHz
Transverse Sensitivity: ≤5%
Amplitude Linearity: <1%
Noise (Typical):
    Broadband:
2.5Hz to 12kHz  350µg
Spectral:
10Hz  30µg/µHz
100Hz  8µg/µHz
1000Hz  3µg/µHz
Output Impedance: 100 Ω
Grounding: Isolated
Bias Voltage: 10 to 14 Vdc
Power Requirement: 24 to 30 Vdc
Current Regulating Diode: 2 to 6 mA cc
Temperature Range: -40 to 121°C (-40 to 250°F)
Base Strain Sensitivity, Max: 0.005 g/microstrain
Shock Limit: 5000 g peak

PHYSICAL
Weight: 154.5g (5.5oz)
Case Material: 304L SS
Design: Piezoelectric-ring shear
Sealing: Welded-hermetic
Mounting: ¼-28 stud (not included)
Mounting Torque: 2.8 N-m (25 in-lb)
Mating Connector: Amphenol 97-3106A-10SL-4S
Recommended Cabling: ACC-CB7-10
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
ACC320
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
General purpose accelerometer with side exit connector
Accessories
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB7-10
ACC-CB7-10
MXN4,760.00
Disponible en: 7 Semanas
 
3.05 m (10') MIL/BNC twisted-pair shielded cable
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB7-10WP
ACC-CB7-10WP
MXN7,665.00
Disponible en: 9 Semanas
 
3.05 m (10') waterproof twisted-pair shielded cable
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB6
ACC-CB6
MXN915.00
Disponible en: Disponible
 
17.8 cm (7') BNCM/pigtail coaxial cable
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Ejemplo de pedido: (1) ACC-CB7-10 10 Foot cable, MXN4,760.00  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.