Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México: 01800-953-00-93
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Dynamic Load Cell

DLC101

IMPACT SENSOR, Dynamic Load Cell | DLC101

IMPACT SENSOR, Dynamic Load Cell

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía
  • For High Frequency Tension/Compression Force Measurements
  • Ideal for Measuring Impact or Pulsating Forces
  • Frequency Range up to 25 kHz
  • Force Ranges up to 5000 lb
  • Calibration Certificate Supplied
  • Stainless Steel Impact Cap and Mounting Stud Provided

Descripción

OMEGA's DLC101 dynamic load cell is ideal for measuring force transients or dynamic force pulsations in impact or vibration applications. This load cell contains a thin piezoelectric crystal that generates an analog voltage signal in response to an applied dynamic force. The DLC101 has 2 threaded ends, enabling installation of threaded members such as mounting studs, impact caps, and machine elements. Its welded construction encloses and protects the crystals from the environment.

SPECIFICATIONS
Excitation: 2 mA nominal @ 18 to 30 Vdc, constant current
Rated Output: 5V nominal FS
Amplitude Linearity: ±1% FS (BSFL/0)
Resonant Frequency (@ No Load): 75 kHz
High Frequency Range: 25 kHz (approx. 1/3 of resonant frequency, no load)
Low Frequency Range (-3 dB): 0.08 Hz
Stiffness: 11.4 lb/min
Overload Recovery: 10 ms for 2x range
Maximum Shock/Vibration: 10,000/±5000 g (no load)
Temperature Range: -75 to 120°C (-100 to 250°F)
Temperature Sensitivity Effect: 0.03% FSPF
Output Impedance: 100 Ω
Bias Voltage: 10V nominal
Weight: 43 g (1.5 oz) nominal
Material: 17-4 PH SS housing (RC 44)
Diameter of Top Force-Sensitive Surface: 13 mm (0.50")
Mounting Holes: ¼-28 x 0.175" deep tapped hole
Connector: Internal side coaxial, 10-32 male termination; cable sold separately; order ACC-CB2-10

Model No. Measurement
Range Comp.
Measurement
Range Ten.
Discharge
Time Constant
Max
Comp.
Max
Tension
Noise Floor
(Wideband, RMS)
DLC101-10 0 to 10 0 to 10 50 s 200 lb 200 lb 0.00014 lb
DLC101-50 0 to 50 0 to 50 100 s 1000 lb 500 lb 0.0007 lb
DLC101-100 0 to 100 0 to 100 500 s 2000 lb 500 lb 0.0014 lb
DLC101-500 0 to 500 0 to 500 2000 s 10,000 lb 500 lb 0.007 lb
DLC101-1K 0 to 1000 0 to 500 2000 s 15,000 lb 500 lb 0.014 lb
DLC101-5K 0 to 5000 0 to 500 2000 s 15,000 lb 500 lb 0.07 lb
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDLC101-10
DLC101-10
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Dynamic load cell with 10 lb range
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDLC101-50
DLC101-50
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Dynamic load cell with 50 lb range
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDLC101-100
DLC101-100
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Dynamic load cell with 100 lb range
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDLC101-500
DLC101-500
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Dynamic load cell with 500 lb range
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDLC101-1K
DLC101-1K
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Dynamic load cell with 1000 lb range
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloDLC101-5K
DLC101-5K
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Dynamic load cell with 5000 lb range
Power Supplies
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-PS1
ACC-PS1
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
9 volt battery power supply (BNCF connections)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-PS2
ACC-PS2
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Recharge battery power supply (BNCF connections)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-PS3
ACC-PS3
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
115 Vac power supply (BNCF connections)
Interface Cables
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB4-15
ACC-CB4-15
MXN1,970.00
Disponible en: Disponible
 
15 ft coaxial cable (BNCM/BNCM)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB5-2
ACC-CB5-2
MXN1,080.00
Disponible en: 7 Semanas
 
2 ft coaxial cable (BNCM/banana plugs)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloACC-CB6
ACC-CB6
MXN555.00
Disponible en: Disponible
 
7 in coaxial cable (BNCM/pigtail)
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: A complete system is a dynamic load cell, a power supply, and two cables; one between the load cell and the power supply and one from the power supply to your data system.

Ejemplo de pedido:  (1) ACC-CB5-2 2 ft BNC to banana jack cable, MXN1,080.00  
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.