Opciónes de Descripción:
(1)
Display Resolution and Case Style seleccionar de: 2 para ±1999 counts (3 1/2 digits)
9 para ±9999 counts (4 digits)
(2)
Display & Power Options seleccionar de:0 para LED 120 Vac (49/440 Hz) (BQ20 or BQ90)
1 para LCD 120 Vac (49/440 Hz) (BQ21)
2 para LED 240 Vac (49/440 Hz) (BQ22 or BQ92)
3 para LCD 240 Vac (49/440 Hz) (BQ23)
4 para LED 9-32 Vdc (isolated) (BQ24 or BQ94)
5 para LCD 9-32 Vdc (isolated) (BQ25)
6 para LED 5 Vdc** (BQ26 or BQ96)
7 para LCD 5 Vdc** (BQ27)
8 para LED 24 Vac (BQ28 or BQ98)
9 para LCD 24 Vac (BQ29)
A para LED 26-56 Vdc (isolated) (BQ2A or BQ9A)
B para LCD 26-56 Vdc (isolated) (BQ2B)
(3)
Analog Outputs seleccionar de:0 para 1mV/count (DP2) or 0.1mV/count (DP9) analog output (standard)
1 para 0-5 Vdc non-isolated (BA01)
2 para 0-10 Vdc non-isolated (BA01)
3 para 0-1 mA source or sink non-isolated (BA01)
4 para 4-20 mA source or sink non-isolated (BA01)
5 para 4-20 mA sink (high-compliance) non-isolated. (BA02)
6 para 4-20 mA ISOLATED (BA03)
(4)
Control Outputs seleccionar de:0 para None
1 para Dual-setpoint 10 A relay. (BDT1)
2 para Proportional 4-20 mA control source or sink (BDP1)
3 para Time-proportional solid-state 2 A relay plus proportional 4-20 mA control source or sink. (BDP2)
4 para BCD (isolated latched buffered byte addressable). Includes 50-pin mass-termination connector. (BDD2)
5 para Single-setpoint 10 A relay (BDS1)
(5)
Input Type and Range seleccionar de:M1 para RTD (Pt 100) input (BSCM) -200 to +830°C (DP2) or -200.0 to +830.0°C (DP9) (BSCM)
M2 para RTD (Pt 100) input (BSCM) -328 to +1526°F (DP2) or -328.0 to +999.9°F (DP9) (BSCM)
R1 para RTD (Pt 100) input (BSCR) -199.9 to 199.9°C (DP2). Not Recommended for DP9
R2 para RTD (Pt 100) input (BSCR) -199.9 to 199.9°F (DP2). Not Recommended for DP9
(6)
Display Color seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para for Red Display (standard)
-G para Green Display
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos