Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Variable Speed seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para None
VS para Standard Percentage
DVS para Digital percentage controller
(2)
Max Feed Rate seleccionar de:01 para 6 ml/min (2.3 GPD)
02 para 13 ml/min (4.9 GPD)
03 para 21 ml/min (8 GPD)
04 para 25 ml/min (9.5 GPD)
05 para 18 ml/min (6.8 GPD)
06 para 42 ml/min (16 GPD)
07 para 63 ml/min (24 GPD)
08 para 79 ml/min (30.1 GPD)
09 para 57 ml/min (21.7 GPD)
10 para 138 ml/min (52.5 GPD)
11 para 200 ml/min (76.1 GPD)
12 para 250 ml/min (95.1 GPD)
(3)
Additional Option seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para None
-220/50 para 220 Vac/50Hz model
-230/60 para 230 Vac/60 Hz model
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos