En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Registrador de temperatura y humedad HOBO MX Bluetooth con pantalla

MX1101-Series

 | MX1101-Series

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Comunicaciones Bluetooth de baja energía (BLE) de 100 pies
  • Almacena 84,000 mediciones
  • Precisión: ±50 ppm, ±0.2°C (±0.4°F) y ±2%HR
  • Múltiples opciones de inicio y parada
  • Umbrales de alarma altos y bajos audibles y visuales
Dataloggers - Ver Productos Relacionados

Descripción

El registrador de datos HOBO MX1101 Temp/HR, utiliza sensores integrados para registrar la temperatura y/o la humedad relativa (HR) en ambientes interiores. Este registrador habilitado para Bluetooth de baja energía (BLE) está diseñado para la comunicación inalámbrica con un dispositivo móvil iOS o Android.

Con la aplicación HOBOmobile, puede configurarse fácilmente el registrador, leerlo, ver datos en su teléfono o tableta, exportar los datos o cargar automáticamente los datos en el almacenamiento gratuito en la nube de HOBOlink, para un análisis más detallado. El registrador puede calcular estadísticas de desviación mínima, máxima, promedio y estándar y puede configurarse para activar alarmar sonoras o visuales que usted especifique. El MX1101 admite el registro de ráfagas, en el que los datos se registran en un intervalo diferente cuando las lecturas del sensor están por encima o por debajo de ciertos límites. Este registrador de datos compacto también tiene una pantalla LCD incorporada para mostrar la temperatura actual del CO, la humedad relativa, el estado del registro, el uso de la batería, el consumo de memoria y más.

Puede descargar la aplicación HOBOmobile de forma gratuita para dispositivos Android y para dispositivos iOS.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onsetcomp.hobo
iOS:https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path=apps%2fhobomobile

El Hobo MX Gateway (comprado por separado se puede usar para agregar los datos de hata 100 registraodres de datos HoboMX directamente a una PC a través de comunicaciones Ethernet o Wifi.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
MX1101
MXN4,575.00
Disponible en: 4 Semanas
 
Registrador de datos de temperatura y humedad HOBO MX Bluetooth de baja energía con pantalla
MXGTW1
MXN12,095.00
Disponible en: 9 Semanas
 
Puerta de enlace HOBO MX BLE - Agregador.
Todas las cantidades que se muestran en MXN
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.