Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
IR Thermometer/Transmitter seleccionar de:OS551 para IR Thermometer/Transmitter with 0 to +750°F (-18 to +400°C) temperature range
OS552 para IR Thermometer/Transmitter with 0 to +1000°F (-18 to + 540°C) temperature range
OS553 para IR Thermometr/Transmitter with 0 to +1600°F (-18 to +870°C) temperature range
OS554 para IR Thermometr/Transmitter with 0 to +2500°F (-18 to +1370°C) temperature range
(2)
Output Type seleccionar de:MV para 1 mV/deg.
MA para 4-20 mA
V1 para 0-5 Vdc
(3)
Optical Range Code seleccionar de:1-BB para Spot Size .35" @ 24"
2-BB para Spot Size .5" @ 3"
3-BB para Spot Size 1" @ 20"
4-BB para Spot Size 1" @ 30"
5-BB para Spot Size 1.2" @ 60"
6-BB para Spot Size .15" @ 6"
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos