The El PSU-93 y el FPW-15 son fuentes de alimentación que pueden suministrar energía para acondicionadores de señal, transmisores de temperatura y presión y otros equipos electrónicos. La PSU-93 es una fuente de alimentación no regulada que proporciona de 16 a 23 vcc con una salida máxima de 300 mA. El FPW-15 es una fuente de alimentación regulada que entrega 15vdc a 400mA. Estas fuentes de alimentación proporcionan una solución de bajo costo para los problemas de excitación. El diseño compacto permite una operación enchufable que elimina la necesidad de cableado.
Todas las cantidades que se muestran en MXN Ejemplo de pedido: (1) PSU-93 Fuente de alimentación, MXN2,345.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.