Ver Todas los Modelos Abajo
Descripción
Los transmisores inalámbricos resistentes, de alta potencia y alto rendimiento OMEGA™ de la Serie Wi son compatibles con la Serie Z de OMEGA y con el sistema de control de voltaje y corriente analógicos, temperatura, humedad y presión barométrica por medio de web de la Serie Wi. La radio es un transmisor de alta potencia conforme con la norma IEEE 802.15.4 que funciona a 2,4 GHz, diseñado para transmitir a grandes distancias y a través de más obstáculos que el transmisor estándar.Manuales de Productos: