Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Input Power seleccionar de:120 para 120 VAC
240 para 240 VAC
(2)
Capacity seleccionar de:SB para 12A (1440 W)
para 20A (2400 W)
(3)
Thermocouple Type seleccionar de:K para K thermocouple
J para J thermocouple
T para T thermocouple
E para E thermocouple
N para N thermocouple
R para R thermocouple
S para S thermocouple
(4)
Ethernet Option seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para No Ethernet
-EI para Ethernet
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos