Carrito de Compra  |  Contacto  |  Ayuda  |  Correo electrónico  | 
En México: 01800-953-00-93
Fuera de México:+52 (81) 8335-3774

Resultados:

Buscar resultados para Celda de Carga
  1  2
Próximo

Celdas de carga tipo "s" de acero inoxidable y gran precisión...
Celdas de carga tipo "s" de acero inoxidable y gran precisión, precio económico, modelos estándar y métricos. Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111 Celdas de carga tipo "s" de acero ... https://mx.omega.com/pptst/LC101.html - 241K - 10/23/2020

Celdas de Carga miniatura universales de alta precisión de montaje...
Celdas de Carga en Miniatura - Montaje en Superficie Serie LC204 y LC214 Celdas de Carga miniatura universales de alta precisión de montaje en superficie. | Serie LC204 y LC214 ... https://mx.omega.com/pptst/LC204.html - 207K - 10/23/2020

Celda de carga de compresión en acero inoxidable
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos. Serie LC305/LC315 LCM305/LCM315 Celda de carga de ... https://mx.omega.com/pptst/LC305.html - 206K - 10/23/2020

Celdas de carga, sensores de fuerza y transductores de par
Celdas de carga, sensores de fuerza y transductores de par Ver Todos Indicadores digitales y manuales de fuerza Indicadores digitales y manuales de fuerza Instrumentos de fuerza ... https://mx.omega.com/section/load-cells-force-sensors-torque.html - 112K - 10/23/2020

Celdas de carga circulares planas de perfil bajo
Celdas de carga de perfil bajo y alta precisión para aplicaciones de pesaje industrial Series LC402/LCM402 Series LC412/LMC412 Celdas de carga circulares planas de perfil bajo | ... https://mx.omega.com/pptst/LCM402_LCM412.html - 182K - 10/23/2020

Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones
Celdas de Carga Productos Relacionados Sepa más sobre LCM402_LCM412 Celdas de Carga Imprimir Artículos Técnicos Ver Todos Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes ... https://mx.omega.com/technical-learning/usando-celdas-de-carga-para-pesaje-camiones-trenes-aviones.html - 75K - 10/23/2020

Celdas de Carga Universales Miniatua de Gran Precisión Estilo...
Celdas de Carga Universales Miniatua de Gran Precisión Estilo de Montaje Sobre Perno Doble de 51 mm (2") de Diàmetro - Modelos Imperial y Métrico Serie LC203/LCM203 y LC213/... https://mx.omega.com/pptst/LC203.html - 199K - 10/23/2020

Celdas de carga de bajo perfilResistente al agua para aplicaciones...
Celdas de carga de bajo perfil Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado Serie LSHD Celdas de carga de bajo perfilResistente al agua para aplicaciones húmedas o de ... https://mx.omega.com/pptst/LSHD.html - 153K - 10/23/2020

Celdas de carga universales en miniatura
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos. Serie LC202/LCM202 Celdas de carga ... https://mx.omega.com/pptst/LC202.html - 139K - 10/23/2020

Celda de carga para compresión en miniatura y de gran capacidad...
Celda de carga para compresión en miniatura y de gran capacidad. Modelos estándar y métricos. Serie LC307/LCM307 Celda de carga para compresión en miniatura y de gran ... https://mx.omega.com/pptst/LC307.html - 137K - 10/23/2020

Celdas de carga y sensores de fuerza
Celdas de carga y sensores de fuerza Traduce carga o fuerza en una salida eléctrica. LC103B LC103B Celdas de carga de acero inoxidable compactas de alta precisión Tipo S COMPRAR ... https://mx.omega.com/subsection/load-cells-force-sensors.html - 104K - 10/23/2020

Células de carga para tensión/compresión en miniatura y sub...
Celdas de carga para tensión/compresión en miniatura y sub miniatura Diseñado para el entorno exigente de la automatización industrial y robótica, ideal donde la carga puede ... https://mx.omega.com/subsection/miniature-tension-load-cells.html - 96K - 10/23/2020

Células de carga de tipo "S"
Celdas de carga de tipo "S" Recibe lecturas de salidas a tensión o compresión Las aplicaciones incluyen tanques, tolvas de pesaje, cargas suspendidas y pesajes de camiones. ... https://mx.omega.com/subsection/s-type-load-cells.html - 87K - 10/23/2020

Células de carga para compresión en miniatura y sub miniatura
Celdas de carga para compresión en miniatura y sub miniatura Diseñado para aplicaciones con espacio mínimo y cargas de gran capacidad, construcción resistente de acero ... https://mx.omega.com/subsection/miniature-compression-load-cells.html - 101K - 10/23/2020

Células de carga contenedores/botes cilíndricos
Celdas de carga contenedores/botes cilíndricos Se utiliza para aplicaciones de uno o varios pesajes, múltiples funciones en un diseño de acero inoxidable y están ... https://mx.omega.com/subsection/canister-style-load-cells.html - 81K - 10/23/2020

Células de carga de bajo perfil
Celdas de carga de bajo perfil Células de compresión y tensión/compresión, usadas frecuentemente en la investigación de pesaje y control. Series LC402/LCM402 Series LC412/... https://mx.omega.com/subsection/low-profile-load-cells.html - 86K - 10/23/2020

Células de carga para vigas, vigas cortantes y vigas dobles
Celdas de carga para vigas, vigas cortantes y vigas dobles Se utiliza en múltiples aplicaciones para las células de carga, el tanque de pesaje y control de procesos industriales. ... https://mx.omega.com/subsection/shear-beam-double-beam-load-cells.html - 99K - 10/23/2020

Células de carga para plataformas y de punto único
Celdas de carga para plataformas y de punto único Ideal para sistemas de pesaje comerciales e industriales, que proporcionan lecturas precisas independientemente de la posición ... https://mx.omega.com/subsection/single-point-platform-load-cells.html - 78K - 10/23/2020

Células de carga para tensión vincular
Celdas de carga para tensión vincular Ideal para medir fuerzas de tensión en línea. Las aplicaciones varían desde los cables de las grúas, barras de apoyo en los diseños ... https://mx.omega.com/subsection/tension-link-load-cells.html - 81K - 10/23/2020

Células de carga hidrostáticamente compensadas
Celdas de carga hidrostáticamente compensadas Diseñado para operar bajo el agua. Las aplicaciones incluyen diques secos, marinas, plataformas de pesaje sumergidas y pesaje ... https://mx.omega.com/subsection/hydrostatically-compensated-load-cells.html - 74K - 10/23/2020

1 2 3

Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones
Celdas de Carga Productos Relacionados Sepa más sobre LCM402_LCM412 Celdas de Carga Imprimir Artículos Técnicos Ver Todos Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes ... https://mx.omega.com/technical-learning/usando-celdas-de-carga-para-pesaje-camiones-trenes-aviones.html - 75K - 10/23/2020

Instalando una Celda de Carga
Celda de Carga Productos Relacionados Sepa más sobre LCHD Celda de Carga Imprimir Artículos Técnicos Ver Todos Instalando una Celda de Carga: Mejores Procedimientos Mejor ... https://mx.omega.com/technical-learning/instalacion-de-celda-de-carga.html - 75K - 10/23/2020

Teoría de Operación de Sensor
Teoría de Operación de Sensor Teoría de Sensor Omega es una fuente fiable de transductores de presión y celdas de carga que proporcionan datos de alta calidad en innumerables ... https://mx.omega.com/technical-learning/teoria-de-operacion-de-sensor.html - 76K - 10/23/2020

Cómo medir o monitorear los niveles de fluidos
Transmisores de nivel continuo con flotador Transmisores de presión diferencial Celdas de carga Transmisores de nivel con radar Radio Frecuencia (Transmisores de nivel capacitivo ... https://mx.omega.com/technical-learning/mejor-metodo-para-medir-o-monitorear-los-niveles-de-fluido.html - 75K - 10/23/2020

Usando Sensores de Deformación Mecánica para Materiales No...
La rejilla es unida a la muestra de prueba y detecta cambios en la longitud que ocurren cuando una carga es aplicada. ... Elementos de... Usando Celdas de Carga para Pesaje de ... https://mx.omega.com/technical-learning/optimizando-el-desempeno-de-sensores-de-deformacion-mecanica.html - 72K - 10/23/2020

Transductores de Presión de Alta Temperatura vs. Elementos de...
... USB Transductor de presión USB Antes de ir, lea más sobre Presión Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones Usando Celdas de Carga para Pesaje de ... https://mx.omega.com/technical-learning/transductores-presion-alta-temperatura-elementos-refrigeracion.html - 73K - 10/23/2020

Transductores de Desplazamiento Variable Lineal
... Elementos de Refrigeración Transductores de Presión de Alta Temperatura vs. Elementos de Refrigeración MÁS INFO Usando Celdas de Carga para Pesaje de Camiones, Trenes y Aviones ... https://mx.omega.com/technical-learning/transductores-de-desplazamiento-variable-lineal.html - 78K - 10/23/2020

Instrumentos de medición de flujo de aire: ¿Qué tan precisos...
... La Función de Transmisores de Flujo y Presión y Transductores... Instalando una Celda de Carga Monitorear y proteger activos de alto valor durante almacenaje... Simulador de ... https://mx.omega.com/technical-learning/instrumentos-medicion-flujo-aire-precisos-exactos.html - 75K - 10/23/2020

1