Accesorios
Los accesorios de pruebas para pH incluyen soluciones, tiras de prueba, fuentes de alimentación y mucho más. Serie SSRL Serie SSRL Relés de Estado Sólido. Alta Fiabilidad, ...
https://mx.omega.com/subsection/ph-accessories.html - 74K - 4/17/2024
DP-25B Serie Medidor/Controlador de celdas de carga y tensión...
Salida analógica opcional Dos relés opcionales Botón Tare Software de ... MEDIDORES DE PANELES con relés y salida analógica La popular serie DP25B es precisa, ...
https://mx.omega.com/pptst/DP25B_S.html - 117K - 4/18/2024
Definite Purpose Contactors
Open Style with Metal Mounting Plate 1-, 2- and 3-Pole Models 25 to 75 A Capacity Kits for Side Auxiliary Contact NEMA 1 Enclosure Available Relés y temporizadores - Ver Productos ...
https://mx.omega.com/pptst/C25.html - 185K - 4/18/2024
Controlador de conductividad / resistividad de doble canal
4 a 20 mA totalmente escalables Hasta 4 relés programables Función de relé de retardo ... canales equipado con tres salidas escalables de 4 a 20 mA y cuatro relés programables. ...
https://mx.omega.com/pptst/CDCN91.html - 153K - 4/18/2024
PANEL MOUNT 40 AMP AA RELAY
Ver Todas los Modelos Abajo HACER PEDIDO DPDT 40 A Contacts Convenient Panel Mount Ideal for Controlling Small Motors Relés y temporizadores - Ver Productos Relacionados Tabla de ...
https://mx.omega.com/pptst/9575H3A000.html - 94K - 4/17/2024
Accesorios para medidores y controladores
Todo lo necesario para instalar un medidor/controlador - zumbadores, soportes, tapas y mucho más. Serie SSRL Serie SSRL Relés de Estado Sólido. Alta Fiabilidad, Entrada Vcc/...
https://mx.omega.com/subsection/meter-power-controller-accessories.html - 83K - 4/17/2024
TIMING RELAYS
Relés y temporizadores - Ver Productos Relacionados Tabla de pedido Descripción Especificaciones Productos Relacionados Imprimir Top Descripción The TR Series Timing Relays are ...
https://mx.omega.com/pptst/TRFP240AC.html - 97K - 4/18/2024
Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de ⅛ DIN
de control o alarma: Impulso de CC, relés mecánicos, corriente y voltaje ... automático completo con la opción de relés SPDT de formato C, relés de estado ...
https://mx.omega.com/pptst/CNI8_SERIES.html - 167K - 4/17/2024
Indicadores de panel digitales
Reinicio de relé remoto Disponible con 2 relés mecánicos opcionales para alarmas Se ... Además, está disponible la indicación alta-alta/baja-baja. Los dos relés mecánicos ...
https://mx.omega.com/pptst/DPPT_SERIES.html - 164K - 4/17/2024
Imagen se mostrará proximamente
Automatización
de automatización programables (PACs) Relés inteligentes Sistemas de control del .../cajas eléctricas de acero inoxidable Relés y temporizadores Open Close SCR, la SSR, ...
https://mx.omega.com/auto/ - 108K - 4/17/2024
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio Contactores magnéticos y módulos de relés de estado sólido Los siguientes productos están disponibles aunque la ...
https://mx.omega.com/subsection/process-mechanical-relays.html - 61K - 4/17/2024
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio Contactores magnéticos y módulos de relés de estado sólido. Los siguientes productos están disponibles aunque la ...
https://mx.omega.com/subsection/ssr-mechanical-relays.html - 61K - 4/17/2024
Relés inteligentes
Relés inteligentes Controladores lógicos, de uso fácil, que sustituyen a los relés mecánicos y temporizadores. Serie EZ Serie EZ Relés inteligentes programables de la serie ...
https://mx.omega.com/subsection/intelligent-relays-timers.html - 60K - 4/17/2024
Relés de estado sólido
Relés de estado sólido Completar o interrumpir un circuito eléctrico, sin partes móviles, rápidas y fáciles. Relés de estado sólido se ofrecen en muchos estilos y tamaños. ...
https://mx.omega.com/subsection/power-control-solid-state-relays.html - 74K - 4/17/2024
Relés de estado sólido
Relés de estado sólido Completar o interrumpir un circuito eléctrico, sin partes móviles, rápidas y fáciles. Relés de estado sólido se ofrecen en muchos estilos y tamaños. ...
https://mx.omega.com/subsection/process-control-solid-state-relays.html - 79K - 4/17/2024
Relés mecánicos de uso general
Relés mecánicos de uso general Ice cube estilo, montaje en panel y terminales de relés en bloque Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya ...
https://mx.omega.com/subsection/general-purpose-mechanical-relays.html - 77K - 4/17/2024
Relés inteligentes
Relés inteligentes Controladores lógicos, de uso fácil, que sustituyen a los relés mecánicos y temporizadores. Serie EZ Serie EZ Relés inteligentes programables de la serie ...
https://mx.omega.com/subsection/hmi-controllers-smart-relays.html - 67K - 4/17/2024
Relés
Relés Completar o interrumpir un circuito eléctrico sin partes móviles. Serie SSRDIN660 Serie SSRDIN660 Relés de estado sólido de montaje en rieles DIN de una y tres fases ...
https://mx.omega.com/subsection/relays.html - 70K - 4/17/2024
Relés de estado sólidos y módulos de control para bombas
Relés de estado sólidos y módulos de control para bombas Completar o interrumpir un circuito eléctrico sin partes móviles. Serie SSRDIN660 Serie SSRDIN660 Relés de estado ...
https://mx.omega.com/subsection/solid-state-relays-pump-modules.html - 81K - 4/17/2024
Contactores y protectores para motores
Contactores y protectores para motores Contactores, relés térmicos, protectores manuales y relés de control. Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción ...
https://mx.omega.com/subsection/motor-starters-contactors-protectors.html - 82K - 4/17/2024