Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de 1/32 DIN
NEMA 4 (IP65) 2 salidas de control o alarma opcionales: Impulso de CC, relés de estado sólido, relés mecánicos, corriente y voltaje analógico Panel frontal extraíble y ...
https://mx.omega.com/pptst/CNI32_SERIES.html - 180K - 4/17/2024
Controlador de Conductividad, Resistividad o TDS
por menú Proteción NEMA 4X (IP65) Relés Programables para Alto/ Bajo y Alarma LCD ... El CDCN-961 tiene una programación por menú simple una fácil configuración. Relés ...
https://mx.omega.com/pptst/CDCN-961.html - 108K - 4/17/2024
Drives y motores
VER PRODUCTOS » Contactores y protectores para motores Contactores y protectores para motores Contactores, relés térmicos, protectores manuales y relés de control. VER ...
https://mx.omega.com/section/drives-motors.html - 93K - 4/17/2024
Imagen se mostrará proximamente
Registradores Gráficos
Ethernet Evento Entrada digital Pantalla Cálculos matemáticos Resorte motor PCMCIA Relés RS232 RS485 RS422 Touch Screen USB Servidor web Tipo de entradas Cualquier Circular ...
https://mx.omega.com/Guides/Recorders.html - 90K - 4/17/2024
Pulse Control Module
Relés y temporizadores - Ver Productos Relacionados Tabla de pedido Descripción Especificaciones Manuales Imprimir Top Descripción This product has been discontinued. The ...
https://mx.omega.com/pptst/PCM4.html - 90K - 4/18/2024
Relay Modules Pluggable Slimline Relays
Slim Size (6.2 mm Width) SPDT Relays with 6 A Capability LED Indicator for Relay Energized State AC and DC Coil Voltages Pluggable Relay Allows for Field Replacement Relés y ...
https://mx.omega.com/pptst/RS_SERIES.html - 178K - 4/18/2024
Buscadores De Productos
Productos Ambientales
Mesa Características especiales Cualquiera Porotección contra sobretensiones Relés USB RS232 Registrando datos Carcasa NEMA Operando a tiempo real Servidor Web Pantalla ...
https://mx.omega.com/guides/Environmental.html - 84K - 4/17/2024
Transmisor infrarrojo industrial de fibra óptica de alta velocidad
de refrigeración por agua opcional Relés incorporados con salida de cierre de ... Relé incorporado opcional: Dos relés SPST NO, 10 A @ 24 Vcc (alto y bajo) ...
https://mx.omega.com/pptst/OS4000_SERIES.html - 196K - 4/17/2024
General Purpose Compact "Ice Cube" Plug-In Relays
Relés y temporizadores - Ver Productos Relacionados Tabla de pedido Descripción Especificaciones Imprimir Top Descripción The D2PR series relays are general purpose plug-in ...
https://mx.omega.com/pptst/D2PR.html - 121K - 4/17/2024
Pantalla BIG iSeries iLD, medidores y controladores.
VERDE Diversas opciones de entrada Relés para alarma y control total de PID ... INDICADOR 2 RELÉS SALIDA SERIAL ETHERNET T+P X X X X S+P X X X X FP X - X X ACC X - X X ...
https://mx.omega.com/pptst/ILD_SERIES.html - 175K - 4/18/2024
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio Contactores magnéticos y módulos de relés de estado sólido Los siguientes productos están disponibles aunque la ...
https://mx.omega.com/subsection/process-mechanical-relays.html - 61K - 4/17/2024
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio
Relés mecánicos y relés de desplazamiento de mercurio Contactores magnéticos y módulos de relés de estado sólido. Los siguientes productos están disponibles aunque la ...
https://mx.omega.com/subsection/ssr-mechanical-relays.html - 61K - 4/17/2024
Relés inteligentes
Relés inteligentes Controladores lógicos, de uso fácil, que sustituyen a los relés mecánicos y temporizadores. Serie EZ Serie EZ Relés inteligentes programables de la serie ...
https://mx.omega.com/subsection/intelligent-relays-timers.html - 60K - 4/17/2024
Relés de estado sólido
Relés de estado sólido Completar o interrumpir un circuito eléctrico, sin partes móviles, rápidas y fáciles. Relés de estado sólido se ofrecen en muchos estilos y tamaños. ...
https://mx.omega.com/subsection/power-control-solid-state-relays.html - 74K - 4/17/2024
Relés de estado sólido
Relés de estado sólido Completar o interrumpir un circuito eléctrico, sin partes móviles, rápidas y fáciles. Relés de estado sólido se ofrecen en muchos estilos y tamaños. ...
https://mx.omega.com/subsection/process-control-solid-state-relays.html - 79K - 4/17/2024
Relés mecánicos de uso general
Relés mecánicos de uso general Ice cube estilo, montaje en panel y terminales de relés en bloque Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya ...
https://mx.omega.com/subsection/general-purpose-mechanical-relays.html - 77K - 4/17/2024
Relés inteligentes
Relés inteligentes Controladores lógicos, de uso fácil, que sustituyen a los relés mecánicos y temporizadores. Serie EZ Serie EZ Relés inteligentes programables de la serie ...
https://mx.omega.com/subsection/hmi-controllers-smart-relays.html - 67K - 4/17/2024
Relés
Relés Completar o interrumpir un circuito eléctrico sin partes móviles. Serie SSRDIN660 Serie SSRDIN660 Relés de estado sólido de montaje en rieles DIN de una y tres fases ...
https://mx.omega.com/subsection/relays.html - 70K - 4/17/2024
Relés de estado sólidos y módulos de control para bombas
Relés de estado sólidos y módulos de control para bombas Completar o interrumpir un circuito eléctrico sin partes móviles. Serie SSRDIN660 Serie SSRDIN660 Relés de estado ...
https://mx.omega.com/subsection/solid-state-relays-pump-modules.html - 81K - 4/17/2024
Contactores y protectores para motores
Contactores y protectores para motores Contactores, relés térmicos, protectores manuales y relés de control. Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción ...
https://mx.omega.com/subsection/motor-starters-contactors-protectors.html - 82K - 4/17/2024