En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Calentadores de cartucho de la serie CIR con vaina de Incoloy y alta densidad de vatios con diámetros de 1/2 "y 5/8"

Serie CIR, diámetros 1/2" y 5/8"

Calentadores de cartucho. | Serie CIR, diámetros 1/2

Calentadores de cartucho.

MXN2,215.00 CIR-3014/120V

CE
  • Calidad premium
  • Construcción robusta
  • Modelos disponibles de 120V & 240V
  • Robusto, resistente a las vibraciones
Calentadores de cartucho - Ver Productos Relacionados

Descripción

Los calentadores de cartucho OMEGALUX™ de la serie CIR con vaina de Incoloy y alta densidad de vatios son especialmetne adecuados para aplicaciones relacionadas con moldes, troqueles, platinas, placas calientes y operaciones de sellado.

Serie CIR, diámetro 1/2" (Diámetro actual & tolerancia: 0.498" + .000"- .005")
Long.
Vaina in. (mm)
Watt W/in2 No. Modelo Peso
lbs. (kg)
Long.
Vaina in. (mm)
Watt W/in2 No Modelo Peso
lbs. (kg)
Long.
Vaina in. (mm)
Watt W/in2 No Modelo Peso
lbs. (kg)
1 1/4 (32) 5044CIR-3014/120V.09(.4) 3(76) 500128CIR-3030/*.17(.08) 6 (152) 85099CIR-3060/*.34(.15)
1 1/4 (32) 10085CIR-3012/120V.09(.4) 3(76) 600154CIR-3034/*.17(.08) 6 (152) 1000117CIR-3064/*.34(.15)
1 1/4 (32) 125107CIR-3019/*.09(.4) 3(76) 750192CIR-30301/*.17(.08) 6 1/2(165) 1000108CIR-30601/240V.37(.17)
1 1/4 (32) 150128CIR-3013/*.09(.4) 3 1/2 (89) 25053CIR-3035/*.20(.09) 7 (178) 25025CIR-3070/120V.40(.18)
1 1/4 (32) 200170CIR-30121/240V.09(.4) 3 1/2 (89) 500105CIR-3037/*.20(.09) 7 (178) 50050CIR-3071/*.40(.18)
1 1/4 (32) 250210CIR-30122/240V.09(.4) 3 1/2 (89) 750160CIR-3038/240V.20(.09) 7 (178) 60060CIR-3072/*.40(.18)
1 1/2 (38)5032CIR-30151/120V.10(.05) 3 13/16(97) 50096CIR-3039/*.21(.11) 7 (178) 100098CIR-3075/240V.40(.18)
1 1/2 (38)10060CIR-3016/120V.10(.05) 4 (102) 15028CIR-3045/*.22(.11) 7 1/2(190) 50046CIR-3076/240V.43(.20)
1 1/2 (38)12580CIR-3017/*.10(.05) 4 (102) 18033CIR-3040/*.22(.11) 7 1/2(190) 100091CIR-3077/240V.43(.20)
1 1/2 (38)15096CIR-3015/*.10(.05) 4 (102) 25044CIR-30402/*.22(.11) 8 (203) 25021CIR-3083/240V.45(.20)
1 1/2 (38)200128CIR-3018/*.10(.05) 4 (102) 30055CIR-3042/*.22(.11) 8 (203) 30026CIR-3085/*.45(.20)
2 (51)7532CIR-30204/120V.12(.05) 4 (102) 35065CIR-3046/*.22(.11) 8 (203) 40034CIR-3081/240V.45(.20)
2 (51)10043CIR-30201/*.12(.05) 4 (102) 40073CIR-3043/*.22(.11) 8 (203) 50042CIR-3084/*.45(.20)
2 (51)20085CIR-3021/*.12(.05) 4 (102) 50092CIR-3041/*.22(.11) 8 (203) 75062CIR-30801/240V.45(.20)
2 (51)250107CIR-30202/*.12(.05) 4 (102) 750137CIR-3044/*.22(.11) 8 (203) 100085CIR-3080/*.45(.20)
2 (51)300128CIR-30203/*.12(.05) 4 (102) 1000183CIR-30401/240V.22(.11 8 (203) 1500128CIR-3082/240V.45(.20)
2 (51)400171CIR-3020/*.12(.05) 4 5/16 (110) 55091CIR-3048/*.22(.11) 8 (203) 2000170CIR-3086/240V.45(.20)
2 1/4 (57) 7528CIR-30221/120V.13(.06) 4 1/2 (114) 50079CIR-3047/*.25(.11) 8 1/2(216) 30024CIR-3087/240V.45(.20)
2 1/4 57) 12545CIR-30222/120V.13(.06) 4 1/2 (114) 750119CIR-3049/*.25(11) 8 1/2(216) 50040CIR-3088/240V.45(.20)
2 1/4 (57) 25085CIR-3022/*.13(.06) 4 13/16(122) 300146CIR-30403/240V.26(.12) 8 1/2(216) 100080CIR-3089/240V.45(.20)
2 1/4 (57) 400145CIR-30223/*.13(.06) 4 13/16(122) 1000146CIR-30404/240V.26(.12) 9 (229) 50037CIR-3090/240V.50(.23)
2 1/4 (57) 500170CIR-30224/*.13(.06)5 (127)20028CIR-3053/*.27(.12) 9 (229) 100074CIR-3091/240V.50(.23)
2 3/8 (60) 7526CIR-3025/*.13(.06)5 (127)35050CIR-3051/*.27(.12) 9 1/2(241) 50036CIR-3092/240V.53(.24)
2 3/8 (60) 10034CIR-3026/*.13(.06)5 (127)40056CIR-3054/*.27(.12) 9 1/2(241) 100072CIR-3093/240V.53(.24)
2 3/8 (60) 12041CIR-3027/*.13(.06)5 (127)50071CIR-30501/*.27(.12) 10 (254) 47532CIR-3100/240V.56(.25)
2 3/8 (60) 25085CIR-3023/*.13(.06)5 (127)750107CIR-3050/*.27(.12) 10 (254) 50034CIR-3103/*.56(.25)
2 3/8(60) 450154CIR-3024/*.13(.06)5 (127)1000142CIR-30502/240V.27(.12) 10 (254) 100068CIR-3101/*.56(.25)
2 3/8 (60) 500170CIR-30231/*.13(.06) 5 1/4(133) 25034CIR-3052/*.29(.13) 10 (254) 1500101CIR-3102/240V.56(.25)
2 1/2 (64) 10032CIR-30255/*.14(.06) 5 1/2 (140) 50064CIR-3055/*.31(.14) 10 (254) 2000134CIR-3105/240V.56(.25)
2 1/2 (64) 15048CIR-30251/*.14(.06) 5 1/2 (140) 65083CIR-3056/240V.31(.14) 12 (305) 55031CIR-3121/*.67(.30)
2 1/2 (64) 25080CIR-30252/*.14(.06) 5 1/2 (140) 75097CIR-3057/*.31(.14) 12 (305) 100056CIR-3122/*.67(.30)
2 1/2 (64) 400128CIR-30253/*.14(.06) 5 13/16(148) 30036CIR-30582/240V.32(.15) 12 (305) 150084CIR-3120/240V.67(.30)
2 1/2 (64) 500160CIR-30254/*.14(.06) 5 13/16(148) 70085CIR-3058/*.32(.15) 12 (305) 2000112CIR-3125/240V.67(.30)
2 1/2 (64) 30096CIR-3028/*.14(.06) 6 (152) 20022CIR-3065/240V.34(.15) 14 (357) 100048CIR-3141/240V.78(.35)
2 9/16(65) 350106CIR-3029/240V.14(.06) 6 (152) 25027CIR-3067/*.34(.15) 14 (357) 160076CIR-3140/240V.78(.35)
2 9/16(65) 30092CIR-30291/240V.14(.06) 6 (152) 30035CIR-3061/*.34(.15) 14 (357) 2300110CIR-3142/240V.78(.35)
2 3/4 (70) 400113CIR-30271/*.14(.06) 6 (152) 35041CIR-3068/240V.34(.15) 15 (381) 150066CIR-3150/240V.84(.38)
3 (76) 12532CIR-30302/*.17(.08) 6 (152) 40045CIR-3066/240V.34(.15) 16(406) 100041CIR-3160/240V.84(.38)
3 (76) 25064CIR-3031/*.17(.08) 6 (152) 50058CIR-3062/*.34(.15) 18(457) 150055CIR-3182/240V1.(.45)
3 (76) 400103CIR-3033/*.17(.08) 6 (152) 75087CIR-3063/*.34(.15) 18(457) 170062CIR-3180/240V1.(.45)
/*Voltaje deseado; ej: inserte 120 para 120 Vca ó 240 Vca.
Lo modelos que contienen /120 ó 240 solo están disponibles en esos voltajes.
Nota: los calentadores de cartucho de diámetro 1/2" usan cable trenzado conductor de 16 AWG.


Serie CIR, diámetro 5/8" (Diámetro actual & tolerancia: 0.622" + .000"- .005"
Long.
Vaina. (mm)
Watt W/in2 No Modelo Peso
lbs. (kg)
Long.
Vaina. (mm)
Watt W/in2 No Modelo Peso
lbs. (kg)
Long.
Vaina (mm)
Watt W/in2 No Modelo Peso
lbs. (kg)
1 1/4 (32) 5034CIR-4011/120V.10(.05) 5(127) 25028CIR-4056/*.32(.14) 10 3/4(273) 50025CIR-4107/*.68(.31)
1 1/4 (32) 200135CIR-4012/120V.10(.05)5(127)50057CIR-4051/*.32(.14) 10 3/4(273) 170085CIR-4105/*.68(.31)
1 1/4 (32) 250169CIR-4013/120V.10(.05)5(127)75085CIR-4050/*.32(.14) 12 (305) 500224CIR-4125/*.75(.34)
1 1/2 (38)10051CIR-4016/*.10(.05)5(127)1000114CIR-4052/*.33(.15) 12 (305) 90040CIR-4129/240V.75(.34)
1 1/2 (38)200101CIR-4015/*.10(.05)5(127)1300148CIR-4053/240V.32(.07) 12 (305) 100045CIR-4120/240V.75(.34)
1 1/2 (38)250126CIR-4017/*.10(.05) 5 3/8 (137) 28530CIR-4055/*.34(.07) 12 (305) 150067CIR-4121/240V.75(.34)
2 (51)10034CIR-40201/120V.13(.06) 5 3/8 (137) 80084CIR-4054/*.34(.07) 12 (305) 200089CIR-4122/240V.75(.34)
2 (51)20068CIR-4020/*.13(.06) 6 (152) 30028CIR-4067/*.34(.07) 12 7/8(327) 55023CIR-4128/240V.81(.36)
2 (51)300103CIR-4021/*.13(.06) 6 (152) 50047CIR-4061/*.38(.17) 14 (357) 3700139CIR-4140/240V.88(.40)
2 (51)500171CIR-4022/*.13(.06) 6 (152) 75070CIR-4063/240V.38(.17) 15 (381) 60021CIR-4151/240V.95(.43)
2 1/4 (57) 10029CIR-4023/120V.15(.07) 6 (152) 100093CIR-4060/*.38(.17) 15 (381) 75027CIR-4153/240V.95(.43)
2 1/4 (57) 25072CIR-4028/*.15(.07) 6 (152) 1500140CIR-4062/*.38(.17) 15 (381) 150053CIR-4152/240V.95(.43)
2 1/4 (57) 350102CIR-4029/*.15(.07) 6 1/2 (165) 35030CIR-4066/*.41(.18) 15 (381) 240085CIR-4150/240V.95(.43)
2 3/8 (60) 12534CIR-4025/*.15(.07) 6 1/2 (165) 50043CIR-4068/*.41(.18) 15 (381) 4000140CIR-4154/240V.95(.43)
2 3/8 (60) 15041CIR-4026/*.15(.07) 6 1/2 (165) 100085CIR-4065/*.41(.18) 16 (406) 250082CIR-4160/240V1.02(.45)
2 3/8 (60) 18049CIR-4027/*.15(.07) 7 (178) 50039CIR-4072/*.45(.20) 16 (406) 4500148CIR-4167/240V1.02(.45)
2 3/8 (60) 28077CIR-4024/*.15(.07) 7 (178) 100079CIR-4070/240V.45(.20) 18 (457) 150044CIR-4180/240V1.18(.5)
3 (76) 15031CIR-4035/120V.20(.09) 7 (178) 1500118CIR-4071/240V.45(.20) 18 (457) 260076CIR-4181/240V1.18(.5)
3 (76) 25051CIR-4031/*.20(.09) 8 (203) 40027CIR-4081/240V.50(.22) 18 (457) 300088CIR-4182/240V1.18(.5)
3 (76) 40082CIR-4032/*.20(.09) 8 (203) 50034CIR-4085/*.50(.22) 18 (457) 4700138CIR-4184/240V1.18(.5)
3 (76) 500103CIR-4030/*.20(.09) 8 (203) 75051CIR-4082/240V.50(.22) 20 (508) 150040CIR-4200/240V1.26(.5)
3 (76) 600123CIR-4033/240V.20(.09) 8 (203) 85058CIR-4088/240V.50(.22) 20 (508) 350092CIR-4203/240V1.26(.6)
3 (76) 750154CIR-4034/240V.20(.09) 8 (203) 100068CIR-4083/240V.50(.22) 20 (508) 4700123CIR-4205/240V1.26(.6)
3 3/4 (95) 24038CIR-4038/*.20(.09) 8 (203) 120082CIR-4080/*.50(.22) 21 (533) 280070CIR-4210/240V1.32(.6)

3 3/4 (95)

52583CIR-4037/*.20(.09) 8 (203) 1500103CIR-4084/240V.50(.22) 24 (610) 120026CIR-4241/240V1.51(.7)
4 (102) 25037CIR-4044/*.26(.11) 8 (203) 2000137CIR-40801/240V.50(.22) 24 (610) 200044CIR-4242/240V1.51(.7)
4 (102) 40058CIR-4045/*.26(.11) 8 3/4 (222) 45027CIR-4087/240V.50(.22) 24 (610) 300065CIR-4240/240V1.51(.7)
4 (102) 50073CIR-4041/*.26(.11) 10 (254) 50027CIR-4103/*.64(.3) 24 (610) 2700102CIR-4243/240V1.51(.7)
4 (102) 60088CIR-4046/240V.26(.11) 10 (254) 75040CIR-4104/240V.64(.3) 36 (914) 300044CIR-4361/240V2.27(1)
4 (102) 750110CIR-4040/*.26(.11) 10 (254) 100054CIR-4100/240V.64(.3) 36 (914) 350051CIR-4360/240V2.27(1)
4 (102) 1000147CIR-4042/240V.26(.11) 10 (254) 150081CIR-4101/240V.64(.3)     
4 3/8 (111) 24032CIR-4043/*.28(.13) 10 (254) 2000108CIR-4102/240V.64(.3)     
*Especificar el voltaje. Inserte 120 ó 120 Vca ó 240 Vca.
Los modelos que contienen /120 ó 240 están disponibles solo en esos voltajes.
Nota: los calentadores de cartucho de diámetro 1/2" usan cable trenzado conductor de 16 AWG.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Ejemplos son mostrados a continuación. Para configuraciones adicionales use el construcor de referencias.
CIR-3014/120V
MXN2,215.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 50 Watt
CIR-3012/120V
MXN2,215.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac
CIR-3013/120V
MXN2,215.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac
CIR-3016/120V
MXN2,305.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120V, 100 Watt
CIR-3013/240V
MXN2,305.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac
CIR-3017/240V
MXN2,305.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 125 Watt
CIR-3018/120V
MXN2,345.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac
CIR-30202/120V/48" LEADS
MXN2,500.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 250 Watts,
CIR-30222/120V
MXN2,565.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 125 Watts
CIR-30255/240V
MXN2,630.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 100 Watts
CIR-3026/120V
MXN2,565.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 100 Watts
CIR-3027/240V
MXN2,565.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 120 Watts
CIR-3028/120V
MXN2,630.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 300 Watts
CIR-3043/120V
MXN3,195.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 400Watts
CIR-3050/120V
MXN3,020.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 750 Watts
CIR-3050/240V
MXN3,020.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 750 Watts
CIR-3051/120V
MXN3,080.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 120 Vac, 350 Watts
CIR-3054/240V
MXN3,020.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 400 Watts
CIR-3062/240V
MXN3,300.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 500 Watts
CIR-3065/240V
MXN3,300.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 200 Watts
CIR-3082/240V
MXN4,150.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 1500 Watts
CIR-3086/240V
MXN4,165.00
Disponible en: 6 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 2000 Watts
CIR-3102/240V/12C/6
MXN3,975.00
Disponible en: 5 Semanas
 
1/2" de diámetro, 240 Vac, 1500W
CIR-4016/240V
MXN2,515.00
Disponible en: 6 Semanas
 
5/8" de diámetro, 240 Vac
CIR-4026/120V
MXN2,755.00
Disponible en: 5 Semanas
 
5/8" de diámetro, 120 Vac, 150 WATTS, 2 3/8" long. Vaina
CIR-4030/120V
MXN3,015.00
Disponible en: 5 Semanas
 
5/8" de diámetro, 120 Vac, 500 WATTS, 3" long. Vaina
CIR-4037/240V
MXN3,185.00
Disponible en: 5 Semanas
 
5/8" de diámetro, 240 Vac, 525 WATTS, 3 3/4" long. Vaina
CIR-4038/120V
MXN3,250.00
Disponible en: 5 Semanas
 
5/8" de diámetro, 120 Vac, 240 WATTS, 3 3/4" long. Vaina
CIR-4050/120V
MXN3,295.00
Disponible en: 5 Semanas
 
5/8" de diámetro, 120Vac, 750W
CIR-4066/120V
MXN4,140.00
Disponible en: 5 Semanas
 
5/8" de diámetro, 120 Vac, 350 WATTS, 6 1/2" long. Vaina
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Ejemplo de pedido: (1) CIR-4020/240V 5/8" diameter cartridge heater, 120 Vac, MXN2,665.00

Generador de Número de Parte

Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:


(1) Códigos de referencias (de la tabla superior) seleccionar de:
3012 para code 3012
3013 para code 3013
3014 para code 3014
3015 para code 3015
3016 para code 3016
3017 para code 3017
3018 para code 3018
3019 para code 3019
3020 para code 3020
3021 para code 3021
3022 para code 3022
3023 para code 3023
3024 para code 3024
3025 para code 3025
3026 para code 3026
3027 para code 3027
3028 para code 3028
3029 para code 3029
3030 para code 3030
3031 para code 3031
3033 para code 3033
3034 para code 3034
3035 para code 3035
3037 para code 3037
3038 para code 3038
3039 para code 3039
3040 para code 3040
3041 para code 3041
3042 para code 3042
3043 para code 3043
3044 para code 3044
3045 para code 3045
3046 para code 3046
3047 para code 3047
3048 para code 3048
3049 para code 3049
3050 para code 3050
3051 para code 3051
3052 para code 3052
3053 para code 3053
3054 para code 3054
3055 para code 3055
3056 para code 3056
3057 para code 3057
3058 para code 3058
3060 para code 3060
3061 para code 3061
3062 para code 3062
3063 para code 3063
3064 para code 3064
3065 para code 3065
3066 para code 3066
3067 para code 3067
3068 para code 3068
3070 para code 3070
3071 para code 3071
3072 para code 3072
3075 para code 3075
3076 para code 3076
3077 para code 3077
3080 para code 3080
3081 para code 3081
3082 para code 3082
3083 para code 3083
3084 para code 3084
3085 para code 3085
3086 para code 3086
3087 para code 3087
3088 para code 3088
3089 para code 3089
3090 para code 3090
3091 para code 3091
3092 para code 3092
3093 para code 3093
3100 para code 3100
3101 para code 3101
3102 para code 3102
3103 para code 3103
3105 para code 3105
3120 para code 3120
3121 para code 3121
3122 para code 3122
3125 para code 3125
3140 para code 3140
3141 para code 3141
3142 para code 3142
3150 para code 3150
3160 para code 3160
3180 para code 3180
3182 para code 3182
4011 para code 4011
4012 para code 4012
4013 para code 4013
4015 para code 4015
4016 para code 4016
4017 para code 4017
4020 para code 4020
4021 para code 4021
4022 para code 4022
4023 para code 4023
4024 para code 4024
4025 para code 4025
4026 para code 4026
4027 para code 4027
4028 para code 4028
4029 para code 4029
4030 para code 4030
4031 para code 4031
4032 para code 4032
4033 para code 4033
4034 para code 4034
4035 para code 4035
4037 para code 4037
4038 para code 4038
4040 para code 4040
4041 para code 4041
4042 para code 4042
4043 para code 4043
4044 para code 4044
4045 para code 4045
4046 para code 4046
4050 para code 4050
4051 para code 4051
4052 para code 4052
4053 para code 4053
4054 para code 4054
4055 para code 4055
4056 para code 4056
4060 para code 4060
4061 para code 4061
4062 para code 4062
4063 para code 4063
4065 para code 4065
4066 para code 4066
4067 para code 4067
4068 para code 4068
4070 para code 4070
4071 para code 4071
4072 para code 4072
4080 para code 4080
4081 para code 4081
4082 para code 4082
4083 para code 4083
4084 para code 4084
4085 para code 4085
4087 para code 4087
4088 para code 4088
4100 para code 4100
4101 para code 4101
4102 para code 4102
4103 para code 4103
4104 para code 4104
4105 para code 4105
4107 para code 4107
4120 para code 4120
4121 para code 4121
4122 para code 4122
4125 para code 4125
4128 para code 4128
4129 para code 4129
4140 para code 4140
4150 para code 4150
4151 para code 4151
4152 para code 4152
4153 para code 4153
4154 para code 4154
4160 para code 4160
4167 para code 4167
4180 para code 4180
4181 para code 4181
4182 para code 4182
4184 para code 4184
4200 para code 4200
4203 para code 4203
4205 para code 4205
4210 para code 4210
4240 para code 4240
4241 para code 4241
4242 para code 4242
4243 para code 4243
4360 para code 4360
4361 para code 4361
30121 para code 30121
30122 para code 30122
30151 para code 30151
30201 para code 30201
30202 para code 30202
30203 para code 30203
30204 para code 30204
30221 para code 30221
30222 para code 30222
30223 para code 30223
30224 para code 30224
30231 para code 30231
30251 para code 30251
30252 para code 30252
30253 para code 30253
30254 para code 30254
0255 para code 30255
30271 para code 30271
30291 para code 30291
30301 para code 30301
30302 para code 30302
30401 para code 30401
30402 para code 30402
30403 para code 30403
30404 para code 30404
30501 para code 30501
30502 para code 30502
30582 para code 30582
30601 para code 30601
30801 para code 30801
40201 para code 40201
40801 para code 40801

(2) Voltage seleccionar de:
120V para 120 V
240V para 240 V
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.