MXN44,775.00 CL427
Descripción
Un sistema potente y de alta precisión para probar, medir y calibrar integrado en un solo instrumento portátil compacto. El indicador/simulador CL427 es un instrumento multifunción, diseñado para satisfacer, de forma moderna y practica, las necesidades de los ingenieros de instrumentación, tanto en el laboratorio como en el trabajo de campo. Precisa, compacta, resistente y fácil de usar, es la solución ideal para medir y simular: milivoltios, voltios, miliamperios, frecuencia, formas de onda sinusoidales, cuadradas y triangulares y termopares. El CL427 se ha desarrollado utilizando la tecnología de microprocesador mas avanzada para proporcionar alta precisión en rangos extendidos y una poderosa flexibilidad operativa. Un sistema único de compensación RJ automático interno permite que el CL427 proporcione lecturas de entrada y salida precisas en condiciones de funcionamiento con un rango de temperatura de 0 a 50°C (32 a 122°F). Ademas, esta disponible una compensación externa que permite a los usuarios ajustar la salida y la medición de la temperatura. El modelo CL427 ha sido diseñado para su uso en entornos industriales como plantas de fábrica, plantas de proceso, departamentos de servicio y talleres de mantenimiento. Se pueden medir o generar milivoltios, voltios, miliamperios y frecuencia. Tanto el rendimiento de precisión como la estabilidad le permite calibrar la instrumentación de campo y de la sala de control. Se pueden generar pulsos de onda cuadrada con frecuencias de 0.3Hz a 20kHz. La altura del pulso se puede ajustar entre 100mV y 20 Voltios. Con esta poderosa función, el usuario puede incluso probar dispositivos electromecánicos como contadores y relés. La simulación de transmisores de temperatura no linealizados (Tx) permite al usuario comprobar y calibrar el hardware y el software de entrada del sistema de 4 a 20mA de forma rápida y sencilla. El usuario puede configurar o manipular temperaturas en °C o °F relacionadas con cualquier sensor disponible y enviar los miliamperios apropiados a la entrada del sistema. Los miliamperios se pueden monitorear simultáneamente en la pantalla del calibrador.Manuales de Productos: