MXN37,180.00 FMA1001R-V1
Descripción
La serie FMA1000 del indicador/transmisor industrial de velocidad/temperatura de aire mide y refleja la velocidad del aire así como la temperatura del aire en laboratorios de investigación y desarrollo, aplicaciones HVAC y otros procesos de fabricación. El diseño del sensor está basado en tres elementos RTD, uno mide la temperatura del aire y los otros dos la velocidad del aire midiendo la pérdida de calor desde el sensor RTD a medida que se enfría por el flujo del aire. La serie FMA1000 ofrece características estándar como mostrar velocidad y temperatura del aire, dos salidas analógicas correspondientes a la velocidad y temperatura del aire, salidas de voltaje de alarma de alta y baja, interfaz de PC en serie y software de interfaz para PC con Windows®. El FMA1000 refleja la velocidad del aire en diferentes unidades técnicas como PPM, m/s, millas/hora y km/hora. La temperatura del aire se refleja en °C o °F.