Serie FMA-1600A
Caudalímetros Másicos y Volumétricos para Gases
MXN71,710.00
FMA-1601A
-
Hasta 18 Horas de Duración de Batería para Modelos Portátiles “-B”
-
Rangos de 0 a 0,5 SCCM Hasta 0 a 3000 SLM
-
Informes de Caudal Másico, Caudal Volumétrico, Temperatura y Presión
-
Tiempo de Respuesta de <10 mseg.— Ajustable en Campo
-
Más de 130 Calibraciones para Gases, Incluyendo Gases Puros y Compuestos
-
La Presión, la Temperatura, el Caudal Másico y Elcaudal Volumétrico se Muestran Simultáneamente
-
Incluye Certifcado NIST de 5 Puntos
-
No se Requieren Tramos Rectos ni Tuberías
-
Sin Tiempo de Calentamiento
-
Cociente de Reducción de Caudal de 200:1 (0.5% fujo máximo)
-
Estándar RS232
-
Programación en Vivo de Mezclas de Gases a la Medida del Cliente
-
Almacena Hasta 20 Mezclas de Gases Diferentes Defnidas por el Usuario
Caudalímetros másicos electrónicos - Ver Productos Relacionados
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Completo de serie con alimentación universal de 24 Vcc, cable de 1,8 m (6'), conector mini DIN macho de 8 pines, manual del operador y certifcado NIST.
Las unidades se calibran al aire @ 5 psig para 0 a 1 LPM, 15 psig para 2 a 10 LPM, 30 psig para 20 a 100 LPM y 50 psig para 200 LPM y superior.
Las calibraciones se realizan únicamente a temperatura ambiente (21 C/70 F). Para sustituir las comunicaciones RS232 estándar por RS485, agregue el sufjo “-RS485” al número de modelo; con coste adicional. La entrada estándar es de 0 a 5 V, para la entrada opcional de 4 a 20 mA, agregue el sufjo “-IN” al número de modelo, sin coste adicional.
La salida estándar se gradúa al caudal másico.
Para establecer el caudal volumétrico como salida estándar, agregue el sufjo “-VOL” al número de modelo, sin coste adicional.
La salida estándar es de 0 a 5 V, para la salida opcional de 4 a 20 mA, agregue el sufjo “-I” al número de modelo, con coste adicional.
Para dos salidas de 4 a 20 mA, agregue el sufjo “-I2” al número de modelo, con coste adicional.
Para dos salidas de 0 a 5 V, agregue el sufjo “V2” al número de modelo, con coste adicional.
**La salida secundaria opcional se gradúa del mismo modo que la graduación de salida principal.
Para una graduación de salida alterna, agregue el sufjo “-T” al número de modelo para la temperatura o “-P” para la presión, sin coste adicional. Para una versión portátil del medidor, agregue el sufjo “-B” al número de modelo, con coste adicional.
Las versiones portátiles cuentan con un batería integrado en el medidor e incluyen una batería de 9 V instalada. Opción no disponible para modelos “-I” o “I2” con la elección de salida de 4 a 20 mA.
Para unidades graduadas en SCFH, agregue el sufjo “-SCFH” al número de modelo, sin coste adicional. Especifque el rango deseado en SCFH.
Para la opción de totalizador, agregue el sufjo “-TOT” al número de modelo, con coste adicional. Especifque la resolución.
Se trata de un contador de 6 dígitos. Ejemplos: Para totalizar en litros con una resolución de 1/100 litros, el recuento máximo sería de 9,999,99. Para totalizar en litros con una resolución de 1 litro, el recuento máximo sería de 999,999.
Ejemplo de pedido: (1) FMA1613A Mass Flowmeter, 3/4, MXN92,260.00