MXN16,110.00 HHF-SD2
Descripción
El anemómetro de combinación de álabe y termistor estándar HHF-SD2 de OMEGA™ con registrador de datos en tarjeta SD dispone de múltiples funciones que lo convierten en el dispositivo adecuado para aplicaciones como sistemas de calefacción y aire acondicionado, medición de velocidades del aire y temperatura del viento. Lo que diferencia al HHF-SD2 de otros anemómetros de álabe es que incorpora un registrador de datos a tiempo real con tarjeta SD.CARACTERÍSTICAS Pantalla: LCD de 52 x 38 mm (2,05 x 1,50") con retroiluminación verde (encendido/apagado) Unidades de medición: Velocidad: m/seg., km/h, pies/min., nudos, millas/hr Temperatura: ºC o ºF Tiempo de muestreo: Automático: 1 a 3600 segundos Manual: Presione el botón del registrador de datos para guardar los datos una vez Tarjeta de memoria: Tarjeta de memoria SD (con tarjeta SD opcional) Compensación de temperatura: automática Actualización de pantalla: A 1 segundo Salida de datos: RS232: Con cable/software opcional USB: Con cable/software opcional Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF) Humedad de funcionamiento: Menos de 85% HR Alimentación: 6 pilas alcalinas "AAA" o de gran capacidad (incluidas), o adaptador de alimentación de 9 V (opcional) Consumo de corriente: 15 mA CC (sin tarjeta SD o retroiluminación), 36 mA (todas las funciones) Peso: 515 g (1,13 libras) Dimensiones: Instrumento: 203 mm de altura x 76 mm de ancho x 38 mm de profundidad (8 x 3 x 1,50") Sonda: 72 mm (2,83") de diámetro Temperatura del aire: Rango de medición: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF) Resolución: 0,1 ºC (0,1 ºF) Precisión: ±0,8 ºC (1,5 ºF) |
|