En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Medidor de humedad digital y portátil

Serie HSM50

El medidor de humedad HSM50 | Serie HSM50

El medidor de humedad HSM50

MXN10,320.00 HSM50

1 año de garantía CE
  • Diseñado para humedades de suelo u otro material similar
  • Fácil de usar
  • Función de retención de datos
  • Basado en microprocesador
  • Indicador de batería baja incorporado
Novedades en productos de pH, flujo, y ambientales - Ver Productos Relacionados

Descripción

El medidor digital de humedad para suelos HSM50 de OMEGA incluye una sonda de alta resistencia para permitir lecturas rápidas y precisas de los niveles de humedad en el suelo o compuesto. Los datos se muestran de forma rápida en una pantalla LCD. La herramienta ideal para cualquiera que necesite controlar los niveles de humedad en el suelo, utilizado por los jardineros, científicos del suelo, guarderias, y en muchos otros campos donde la humedad del suelo debe ser monitoreada.

ESPECIFICACIONES
Pantalla LCD, tamaño: 28 x 19 mm (1.1 x 0.75")
Rango de medición: 0 to 50% contenido de humedad en suelo
Resolución: 0.1%
Precisión: ±(5% + 5 d) escala completa @ 23°C (73°F) ±5°
Sonda: Electrodo de humedad de 2 pines
Retención de datos: Congela la lectura en pantalla
Tiempo de muestreo: Aprox. 0.8 seg
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Humedad de funcionamiento: Menos de 80% RH
Alimentación: 4 “AAA” baterias (incluidas)
Consumo: Aprox. CC 5 mA
Peso: 267 g (0.58 lb)
Dimensiones:
    Medidor: 172 x 40 x 40 mm (6.8 x 1.6 x 1.6")
    Sonda: 202 x 10 mm (8 x 0.4")
    Long. Total (Medidor/Sonda): 374 mm (14.7")
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
HSM50
MXN10,320.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor de humedad digital
MN1500-4
Consultar Ventas  
Disponible en: 
 
 
Baterias de recambio “AAA” (4)
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Viene completo con baterias y manual del usuario.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.