En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Celdas de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500%

Serie LCCE

Celdas de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500% | Serie LCCE

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Protegido hasta el 500% contra sobrecarga de escala completa
  • Gran precisión
  • Calibración de 5 puntos incluida
  • 0,25% de intercambiabilidad para aplicaciones de celdas de carga múltiples
  • Construcción duradera en acero inoxidable en todos los rangos
Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal - Ver Productos Relacionados

Descripción

Haga clic en el siguiente link si quiere mas información sobre la celdas de carga.

Las celdas de carga LCCE S-Beam han sido diseñadas con una protección del 500% de escala completa tanto en tensión como en compresión. Este diseño único le proporciona el nivel extra de protección y funcionalidad que normalmente supone un coste extra en la mayoría de las celdas de carga. Al sobrecargarse, la celda de carga está protegida por un diseño único de bloqueo.
Cuando se elimina la sobrecarga, la celda de carga se abre y vuelve a su funcionamiento normal. El elemento sensor de acero inoxidable hace de esta celda de carga uno de los modelos más duraderos disponibles.

Capacidades de 25 a 750 lb
Capacidades de 11 a 340 kg

Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLCCE-25
LCCE-25
MXN23,640.00
Disponible en: 8 Semanas
 
S-Beam celda de carga 25 lb gama alta sobrecarga
  
LCCE-50
MXN23,770.00
Disponible en: 4 Semanas
 
S-Beam celda de carga 50 lb gama alta sobrecarga
  
LCCE-100
MXN23,640.00
Disponible en: 6 Semanas
 
S-Beam celda de carga de 100 lb gama alta sobrecarga
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloLCCE-150
LCCE-150
MXN23,640.00
Disponible en: 10 Semanas
 
S-Beam celda de carga de 150 lb gama alta sobrecarga
  
LCCE-200
MXN23,640.00
Disponible en: 10 Semanas
 
S-Beam celda de carga de 200 lb gama alta sobrecarga
  
LCCE-250
MXN31,045.00
Disponible en: Disponible
 
S-Beam celda de carga de 250 lb gama alta sobrecarga
  
LCCE-500
MXN32,515.00
Disponible en: 8 Semanas
 
S-Beam celda de carga de 500 lb gama alta sobrecarga
  
LCCE-750
MXN31,215.00
Disponible en: Disponible
 
S-Beam celda de carga de 750 lb gama alta sobrecarga
Todas las cantidades que se muestran en MXN
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.