En México: 01800-953-00-93
Correo de Ventas:ventas@mx.omega.com

Sensor de Temperatura Infrarrojo Intrínsecamente Seguro

OSAT

Sensor de Temperatura Infrarrojo Intrínsecamente Seguro | OSAT
Nuevo!

Sensor de Temperatura Infrarrojo Intrínsecamente Seguro

Ver Todas los Modelos Abajo

CE
  • Adecuados para Áreas Peligrosas Zona 0, 1 y 2 (Gas) y Zona 20, 21 y 22 (Polvo), con un Aislador Intrínsecamente Seguro
  • Rango de temperatura: -20 à 1000°C (-4 à 1832°F)
  • Salida 4 a 20mA, dos alambres
  • Salida de tamaño variable y ajuste de la emisividad a través de adaptador USB opcional
  • Rápido tiempo de respuesta y alta estabilidad
  • Vivienda de acero inoxidable 316L - Ideal para aplicaciones offshore
  • Clasificación IP65
  • Previsto con hasta 25m de cable
Termopares - Ver Productos Relacionados

Descripción

El OSAT es un pirómetro Infrarrojo Intrínsecamente Seguro. Mide la temperatura de las superficies en áreas peligrosas sin contacto y proporciona una salida directa de 4-20 mA. Está certificado por las normas ATEX, IECEx y TIIS. El OSAT es una opción pequeña y compacta para la medición de temperatura en lugares peligrosos. Utiliza la seguridad intrínseca como método de protección, mientras que los pirómetros a prueba de explosión por lo general tienen recintos voluminosos.

Aplicaciones Típicas

Petroquimica - Monitoreo de Condición
Las temperaturas de la superficie de los cojinetes, la caja de engranajes y la carcasa del motor en refinerías y plantas químicas se pueden monitorear sin contacto, eliminando la necesidad de reemplazar las sondas de contacto que se dañan fácilmente por la vibración.
Petroquimica - almacenamiento y procesamiento de líquidos El sensor se pude colocar en un entorno de Zona 0, como la parte superior de un tanque de líquido peligroso o reactor, para medir la temperatura de la superficie del líquido..
Papel
El polvo en las plantas de pulpa, papel y empaque puede crear un riesgo de incendio y explosión. El pirometro OSAT intrínsecamente seguro se puede utilizar para medir la temperatura de la banda de papel y monitorear el estado en áreas clasificadas como peligrosas por ATEX e IECEx.
Transportadores de carbón
El tiempo de respuesta rápido de 240ms del OSAT lo hace ideal para medir la temperatura de la superficie del carbón en transportadores, así como otros materiales a granel donde existe un peligro de polvo explosivo.
Llenado de cilindros de gas
La temperatura de la superficie de los cilindros de gases explosivos se controla con el OSAT a medida que se llenan. La clasificación del Grupo IIC, T4 lo hace adecuado para casi todos los gases, incluidos propano, butano, hidrógeno y acetileno. La temperatura de cada cilindro se mide en la plataforma de llenado para ayudar a detectar condiciones de falla en el llenado, para calcular el volumen de llenado final (junto con la presión), para garantizar que el volumen sea repetible y para mejorar la tasa de llenado.
Pintura Automotriz
Los solventes en la pintura de automóviles pueden crear un riesgo de explosión de gas. El OSAT intrínsecamente seguro se puede usar para monitorear la temperatura de los contenedores y recipientes, la temperatura de la superficie de líquidos y polvos y la temperatura de superficies pintadas..
Offshore
La carcasa de acero inoxidable OSAT 316 y la certificación de seguridad intrínseca lo hace adecuado para su uso en plataformas marinas. Además de medir la temperatura de las superficies de la plataforma, se puede utilizar para medir la temperatura de la superficie del mar.

General Specifications
Salida: 4 a 20 mA
Rango de Temperatura Máxima: 1000°C (1832°F)
Intervalo de Temperatura Mínima: 100°C (180°F)
Campo de visión: Consulte la tabla de pedidos en página siguiente para más detalle
Precisión: ±1°C o 1%, lo que sea mayor
Repetibilidad: ±0.5°C o 0.5%, lo que sea mayor
Rango de ajuste de emisividad: 0.20 a 1.00 (pre-set a 0.95)
Método de ajuste de emisividad: Configurable por el usuario a través de la interfaz USB Tiempo de respuesta, t90: 240 ms (90% response)
Rango espectral: 8 a 14 µm
Voltaje de suministro: 12 a 24 Vdc, ±5%
Consumo máximo de corriente: 25 mA
Construcción: Acero inoxidable 316
Dimensiones: ø20 x length 150 mm (5.9")
Montaje: M20 x 1.5 mm thread, largo 46 mm (1.81"), suministrado con dos tuercas de montaje
Longitud del Cable: 5, 10 o 25 m (16.4, 32.8, 82') de serie (longitudes personalizadas también disponibles)
Peso: 475 g (1 lb), con 5 m (16.4') de cable
MEDIO AMBIENTE
Calificación Ambiental: NEMA 4 (IP65)
Funcionamiento a temperatura ambiente: 0 a 70°C (32 a 158°F)
Humedad Relativa: 95% máxima sin condensación.
AREA PELIGROSA
CLASIFICACIÓN

Clasificación ATEX: Ex II 1GD
Clasificaión IECEx (Gas): Ex ia IIC T4 Ga
Clasificación IECEx (Dust): Ex ia IIIC T135°C IP65 Da
Clasificación de temperatura ambiente: -20°C ≤Ta ≤70°C
Voltaje máximo de entrada de CC: Ui = 28V
Corriente Máxima de Entrada: Ii = 93 mA
Potencia de Entrada Máxima: Pi = 650 mW
Capacitancia interna máxima: Ci = 8 nF
Inductancia interna máxima: Li = 0 mH
ATEX Certificate Number: CML 14ATEX2079
IECEx Certificate Number: IECEx CML 14.0032
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
15:1 FOV Models
ACCESSORIES
OSUSB-FBL
MXN650.00
Disponible en: 6 Semanas
 
Soporte de montaje fijo
OSUSB-ABL
MXN1,565.00
Disponible en: Disponible
 
Soporte de montaje ajustable
OSAT-210-USB
MXN12,125.00
Disponible en: Disponible
 
Adaptador USB y software de configuración
OSAT-210-APM
MXN3,605.00
Disponible en: 9 Semanas
 
Collar de purga de aire
Para otros modelos de campo de visión, consulte el generador de números de pieza a continuación
Todas las cantidades que se muestran en MXN
Nota: Para realizar un pedido con un certificado de calibración trazable según UKAS en 3 puntos de temperatura, agregue “-CALCERTA” al final del número de modelo, comuníquese con Ventas para conocer el costo adicional. Si solicita la opción de rango personalizado "ST", especifique el rango requerido en los comentarios del pedido.

Generador de Número de Parte

Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:


(1) Field of View seleccionar de:
211 para 2 to 1 FOV
151 para 15 to 1 FOV
301 para 30 to 1 FOV
801 para Close focus 5 mm @ 100 mm ( 1/8” @ 4”)

(2) Temperature Range seleccionar de:
LT para -20 to 100°C (-4 to 212°F)
MT para 0 to 250°C (32 to 482°F)
HT para 0 to 500°C (32 to 932°F)
XT para 0 to 1000°C (32 to 1832°F)
ST para Custom (within -20°C (-4°F) and 1000°C (1832°F))

(3) Cable Length seleccionar de:
05 para 5 m (16 ft)
10 para 10 m (33 ft)
25 para 25 m (82 ft)
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.