Generador de Número de Parte
Construya su Número de Parte Abajo
Opciónes de Descripción:
(1)
Especificaciones del elemento seleccionar de:100-A para Pt100 Clase A
100-B para Pt100 Clase B
(2)
Diámetro de la sonda seleccionar de:-M2 para 2 mm
-M3 para 3 mm
-M6 para 6 mm
(3)
Longitud de la sonda seleccionar de:-100 para 100 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-150 para 150 mm (diámetro de 2mm 3mm o 6mm)
-250 para 250 mm (diámetro de 2mm 3mm o 6mm)
-350 para 350 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-500 para 500 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-750 para 750 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
-1000 para 1000 mm (diámetro de 3mm o 6mm)
Nota: Todas las combinaciones pueden no ser válidas, revise la hoja de especificaciones para números de parte válidos