MXN4,950.00 LCL-040
Descripción
Cuando se requieren mediciones frecuentes de cargas pequeñas, las celdas de carga de la Serie LCL de OMEGA™ LCL son la respuesta. La Serie LCL está diseñada para medir muchos parámetros distintos presentes en aplicaciones de instrumental médico, electrodomésticos, control de proceso, robótica, automotrices y otras aplicaciones de gran volumen. Un calibrador de tensión integrado especialmente desarrollado incluye todos los elementos de equilibrio, compensación y conducción y se lamina en el haz para ofrecer una excelente estabilidad y fiabilidad.