En México: 81 8335 5372
Correo de Ventas:mxventas@dwyeromega.com

Monitoreo Remoto

Monitoreo de Proceso Al permitir que las personas visualicen los datos de cualquier lugar, el monitoreo remoto es ideal para situaciones con condiciones ambientales severas o peligrosas o donde una única persona o equipo debe monitorear los resultados de varios lugares o fuentes. En general, el usuario tiene acceso a la información usando un navegador y la Internet, y por lo tanto es barato y fácil de configurar. El monitoreo remoto puede ser combinado con el monitoreo celular o inalámbrico para alertar cuando las condiciones locales requieren revisión o acción. Este tipo de monitoreo en general incluye la capacidad de diagnóstico remoto, lo que permite que el equipo identifique problemas y tome medidas para corregirlos remotamente.

Ventajas del monitoreo remoto

  • Accesible desde cualquier lugar con acceso a Internet
  • Monitoreo seguro en ambientes peligrosos
  • Flexible – gestiona voz y datos
  • Alerta para condiciones fuera del rango de medición

Desventajas del monitoreo remoto

  • Puede ser afectado por cortes de electricidad
  • Puede exigir la presencia de técnicos en el lugar para reiniciar o arreglar el equipo en caso de condiciones fuera del alcance de medición

Artículo
Descargue el Artículo Completo Sobre
Monitoreo de Proceso
registrador de datos | Referencia Técnica
Monitoreo Remoto Monitoreo de Temperatura de Productos Perecederos Medición de Corriente con una Tensión de DAQ Sensores inalámbricos de Largo Alcance/Sistema de Monitoreo
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.